İndüktif sensör
IF0025
IFA2002-BBOW/10m
İndüktif sensör
IF0025
IFA2002-BBOW/10m
- AC şebekesinde kullanılmak üzere AC çıkışı ile
- İki telli teknoloji
- PVC kablo ile
- Geniş AC işletim gerilimi aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 8,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 8 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 932 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|