İndüktif sensör
IES245
IEB3006-BNKG/V4A/2M/PUR
İndüktif sensör
IES245
IEB3006-BNKG/V4A/2M/PUR
- Endüstriyel, mobil, soğutma ve yağlama uygulamaları için uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Büyük çalışma ısısı aralığı sayesinde esnek kullanım
- Geniş algı menzili ve düşük sensör toleransları nedeniyle güvenli algılama
- Geniş uygulama yelpazesinden dolayı daha az depolama alanı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 6 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel, mobil, soğutma ve yağlama uygulamaları için uygundur; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 6 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 6 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...4,86 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1418 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 25,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: LCP beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|