İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
- Takım tezgahları ve metal işlemede kullanım için
- Yapışmayan kaplama sayesinde kaynak cürufuna dayanıklı
- Ağır iş için metal algı yüzeyi
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde; Optik ayar ışığı; yapışmaz kaplamalı | |
---|---|---|
Uygulama | Kaynak uygulamalarında kullanım | |
Dayanma basıncı [bar] | 50 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 2 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,75 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 150 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,6 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbe direnci |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1384 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 73 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı |
Tamamen metal gövde | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optik ayar ışığı | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|