- Ürünler
- IE9212
İndüktif sensör
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
İndüktif sensör
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 4,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,6 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,62 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
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
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,8 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |