İndüktif sensör
IE5390
IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS
İndüktif sensör
IE5390
IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS
- Endüstriyel, mobil, soğutma ve yağlama uygulamaları için uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Düzeltme faktörü 1: Tüm metallerde sabit algı menzili
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Titreşime ve darbeye dayanıklı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1,5 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Düzeltme katsayısı K=1; Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Maks. Manyetik alan şiddeti [mT] | 300 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1,5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 1 / Alüminyum: 1 / Bakır: 1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Düzeltme katsayısı K=1 | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; (ifm soketi uygun şekilde vidalanmış olarak) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 544 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 22 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: LCP; montaj somunu: Pirinç |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: tırnak geçmeli ; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|