- Ürünler
- IE5357
İndüktif sensör
IE5357
IEBC004-ASKG/AS-514
İndüktif sensör
IE5357
IEBC004-ASKG/AS-514
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IE5340 Ürün karşılaştırması: IE5357 / IE5340 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (; PELV e uygun) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10; (sadece 3 telli çalıştırmada) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,8 | |
Minimum yük akımı [mA] | 2; (sadece 2 uçlu çalışmada) | |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 700 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67; (soket rekoru takılı iken) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik; LCP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M8; kodlama: A |