İndüktif sensör
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
İndüktif sensör
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Özellikle kısa gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- M12 konektörlü yerden tasarruf sağlayan kablo
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Üç telli ya da iki telli birim olarak çalışması nedeniyle stok tutma azalması
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10; (sadece 3 telli çalıştırmada) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,8 |
Minimum yük akımı [mA] | 2; (sadece 2 uçlu çalışmada) |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5; (sadece 2 uçlu çalışmada) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 700 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...4,05 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2988 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 30,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: döndürülebilir |