İndüktif sensör
IE5330
IEB3001-ANKG/3M
İndüktif sensör
IE5330
IEB3001-ANKG/3M
- Özellikle kısa gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan bağlantı teknolojisi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 750 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...0,8 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2673 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67,9 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|