İndüktif sensör
IE5324
IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS
İndüktif sensör
IE5324
IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS
- Özellikle kısa gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- M12 konektörlü yerden tasarruf sağlayan kablo
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,62 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2804 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 39,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; LCP |
Sıkıştırma torku [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,8 m, PUR; alev geciktirici (FRNC); 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: döndürülebilir |
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|