- Ürünler
- IE5239
İndüktif sensör
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
İndüktif sensör
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 5...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 4,6 |
Minimum yük akımı [mA] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,8 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...0,8 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|