- Ürünler
- IE5143
İndüktif sensör
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
İndüktif sensör
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 750 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | hayır | |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...0,8 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|