İndüktif sensör
IE5121
IEA3001-BPKG
İndüktif sensör
IE5121
IEA3001-BPKG
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan bağlantı teknolojisi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 750 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...0,8 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2737 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 52,4 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|