İndüktif sensör
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
İndüktif sensör
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- Özellikle kısa gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan bağlantı teknolojisi
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
MTTF [yıl] | 5541 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|