İndüktif sensör
ID5055
IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS
İndüktif sensör
ID5055
IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS
- Çok uzun algı menzili
- Geniş aktif sensör yüzeyi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Sağlam M12 konektör ile
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 70 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...40,5; (çelik (ST37) ile düz montaj) |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,85 / Pirinç: 0,48 / Alüminyum: 0,46 / Bakır: 0,38 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1588 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 420,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Boyutlar [mm] | 92 x 80 x 40 |
Malzemeler | PPE; çinko döküm nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|