- Ürünler
- ID5011
İndüktif sensör
ID5011
ID-3050-APOG/20m
İndüktif sensör
ID5011
ID-3050-APOG/20m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 120 x 80 x 30 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 7; (24 V) |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 30 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 50 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 50 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...40,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 120 x 80 x 30 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|