- Ürünler
- ID4001
İndüktif sensör
ID4001
IDE2060-FBOA
İndüktif sensör
ID4001
IDE2060-FBOA
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 4 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 4 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 60 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 60 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...48,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm² |
---|