İndüktif sensör
ID0042
IDC2050BARKA/LS-100AK
İndüktif sensör
ID0042
IDC2050BARKA/LS-100AK
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Koruma sınıfı | I |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6 |
Minimum yük akımı [mA] | 5,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 450 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 450 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...40,5; (çelik (ST37) ile düz montaj) |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,85 / Pirinç: 0,48 / Alüminyum: 0,46 / Bakır: 0,38 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...20 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Montaj şekli | montaj parçası ile; (E10730) |
Boyutlar [mm] | 92 x 80 x 40 |
Malzemeler | PPE; çinko döküm; Pirinç nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |