- Ürünler
- ID0026
İndüktif sensör
ID0026
IDE2050-ARKA/LS-300-L
İndüktif sensör
ID0026
IDE2050-ARKA/LS-300-L
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...132 AC / 10...130 DC |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,6 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 350 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 4 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 4 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 50 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 50 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 50 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...40,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Malzemeler | PPE |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A |