İndüktif sensör
IB5138
IB-3020-BPKG/55V
İndüktif sensör
IB5138
IB-3020-BPKG/55V
- PVC kablo ile
- Birikintilere karşı koruma sağlayan düz plastik plastik gövde
- PTB gövde, asitleme solüsyonlarına karşı dayanıklı
- Geniş işletim gerilimi aralığı
- Asitleme hatlarında uygulamalar için
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 5; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 60 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1719 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 264 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|