- Ürünler
- IB500A
İndüktif sensör
IB500A
IBE3020-FPKG/3D
İndüktif sensör
IB500A
IBE3020-FPKG/3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IM506A Ürün karşılaştırması: IB500A / IM506A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 350 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 54; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 65) |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,212 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Malzemeler | PBT; sonlandırma kapağı: PC |
Kablo rekoru için sıkıştırma torku [Nm] | 3,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 5,5...13 mm |
---|