İndüktif sensör
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
İndüktif sensör
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- İki telli teknoloji
- Birikintilere karşı koruma sağlayan düz plastik plastik gövde
- PTB gövde, asitleme solüsyonlarına karşı dayanıklı
- PVC kablo ile
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 60 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 611 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Malzemeler | Gövde: PBT; sonlandırma kapağı: TPE |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|