- Ürünler
- IA5020
İndüktif sensör
IA5020
IA-2010SFROG/10M
İndüktif sensör
IA5020
IA-2010SFROG/10M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP; (Kendi arızasını izleyen sistemler) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 20 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | F400 kontrol monitörüne bağlantı veya 2-telli DC PNP bağlantı |
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP; (Kendi arızasını izleyen sistemler) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 70 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Gövde | Silindirik |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 20 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|