Basınca dayanıklı pozisyon sensörü
I95011
IFG3002-BPKG/US-100-DPS
Basınca dayanıklı pozisyon sensörü
I95011
IFG3002-BPKG/US-100-DPS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Dayanma basıncı [psi] | 3000 |
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15 |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 20 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 5 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -0,5...0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 181,44 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Silindir tipi | pnömatik ve hidrolik silindirler |
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|