- Ürünler
- I90003
Basınca dayanıklı pozisyon sensörü
I90003
IFG2002-ABKA/LS-100-AK
Basınca dayanıklı pozisyon sensörü
I90003
IFG2002-ABKA/LS-100-AK
- Hidrolik silindirlerde konum bildirimi için
- Yüksek basınç direnci
- Ağır iş için metal algı yüzeyi
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Kaynak uygulamaları için elektromanyetik alana bağışıklı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Dayanma basıncı [psi] | 3000 |
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 7 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 7 |
Minimum yük akımı [mA] | 8 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,7 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 300 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 300 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 300 |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 20 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 20 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 5 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -0,5...0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 182 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Silindir tipi | pnömatik ve hidrolik silindirler |
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |