- Ürünler
- I85005
İndüktif boru sensörü
I85005
I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS
İndüktif boru sensörü
I85005
I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS
- Dinamik çalışma prensibi
- Çok küçük çaplı nesnelerin güvenilir tespiti
- Çok kısa tepki süresi
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | < 20 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 70 x 20 x 12 |
Uygulama
Çalışma prensibi | dinamik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...35 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | < 20 |
---|---|
Çelik topun min. çapı [mm] | 1 |
Maks. parça hızı [m/s] | 35 |
Tepki süresi
Pals uzatma [ms] | 100 |
---|---|
Maks. kapanma zamanı [ms] | 100 |
Cevap verme zamanı [ms] | < 0,2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 30 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 70 x 20 x 12 |
Malzemeler | Gövde: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|