İndüktif halka sensör
I7R201
I7R3010-FPKG/US-100-IPF
İndüktif halka sensör
I7R201
I7R3010-FPKG/US-100-IPF
- Yüksek çözünürlük
- Kısa cevap süreleri
- Kirden etkilenmez
- Statik çalışma prensibi
- Yüksek koruma oranı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Gövde | dairesel |
Boyutlar [mm] | 60 x 35 x 20 |
Uygulama
Çalışma prensibi | statik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...35 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 11 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Çelik topun min. çapı [mm] | 1,5 |
---|---|
Maks. parça hızı [m/s] | 35 |
Tepki süresi
Pals uzatma [ms] | 10...150 |
---|---|
Ayarlanabilir pals uzatma | evet |
Maks. kapanma zamanı [ms] | 10 |
Cevap verme zamanı [ms] | < 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 658 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60,7 |
---|---|
Gövde | dairesel |
Boyutlar [mm] | 60 x 35 x 20 |
İç çap [mm] | 10,1 |
Malzemeler | Gövde: PA; halka: POM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|