- Ürünler
- I27008
İndüktif alan sensörü
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
İndüktif alan sensörü
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
- 120 mm uzun algı menzili
- Ø 164 mm'lik aktif taban
- Çelik ve metal sanayilerindeki uygulamalar için
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- DC modeli
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 30...120 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | 180 x 210 x 68 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 3 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 30...120 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 120 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 120 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | < 15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1582,5 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Montaj şekli | montaj levhasıyla birlikte |
Boyutlar [mm] | 180 x 210 x 68 |
Malzemeler | Gövde: PBT; Montaj levhası: Alüminyum eloksallı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|