- Ürünler
- I22006
İndüktif sensör
I22006
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
İndüktif sensör
I22006
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Çelik ve metal sanayilerindeki uygulamalar için
- AC şebekesinde kullanılmak üzere AC çıkışı ile
- 120 mm uzun algı menzili
- Ø 164 mm'lik aktif taban
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 30...120 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 90...250 AC |
Koruma sınıfı | I |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 11 |
Minimum yük akımı [mA] | 15 |
Maks. kaçak akım [mA] | 6 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 3 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 30...120 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 120 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 120 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | < 15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1588 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Montaj şekli | montaj levhasıyla birlikte |
Boyutlar [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Malzemeler | Gövde: PBT; Montaj levhası: Alüminyum eloksallı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A |
---|