- Ürünler
- I15001
İndüktif alan sensörü
I15001
I1-3070-BPOG
İndüktif alan sensörü
I15001
I1-3070-BPOG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: I17001 Ürün karşılaştırması: I15001 / I17001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 20...70 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 7 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20...70 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 70 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 70 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|