İndüktif güvenlik sensörü
GI712S
GIIA4010-2PS/SIL2/US
İndüktif güvenlik sensörü
GI712S
GIIA4010-2PS/SIL2/US
- Makine güvenliği sağlamak için
- Aşağıdaki standartlara göre onay belgeli: EN 60947-5-3, IEC 61508 ve ISO 13849
- Elektronik arıza emniyet sensörleri için özel aktüatör gerektirmez
- Güvenlik PLC'si, güvenli AS-i modülleri veya güvenli değerlendirme birimlerine bağlantı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x OSSD (A1 ve A2) |
Etkin bölge [mm] | 1...10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Çalışma şekli | sürekli çalışma (bakım gerektirmez) |
Emniyetle ilgili fonksiyon | sönümlenmemiş durumda güvenli durum |
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 30 |
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 1000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x OSSD (A1 ve A2) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Çıkış verileri | Arayüz tip C sınıf 1 |
24 V de çıkış gerilimi | EN 61131-2 ile uyumlu girişlerin tipi 1, 2 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | hayır |
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] | 20 |
İzleme aralığı
Etkin bölge [mm] | 1...10 |
---|---|
Güvenli anahtar kapama noktası s(ar) [mm] | 15 |
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] | 10 |
---|---|
Etkin bölgeye yaklaştığı zaman cevap süresi (etkin zaman) [ms] | 1 |
Risk süresi (güvenlikle ilgili hatalar için tepki süresi) [ms] | 30 |
Çalışma Koşulları
Uygulamalar | EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 10...40 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Sıcaklık değişim oranı [K/min] | 0,5 | |
Maksimum bağıl nem [%] | kısa bir süre sonra: 5...95 %; sürekli: 5...70 % | |
Hava basıncı [kPa] | 80...106 | |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
İyonlaştırıcı radyasyon | izin verilmez | |
Tuz püskürtme | hayır | |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 204,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|