İndüktif güvenlik sensörü
GI505S
GIIA-4030-US /V4A
İndüktif güvenlik sensörü
GI505S
GIIA-4030-US /V4A
- Makine güvenliği sağlamak için
- Aşağıdaki standartlara göre onay belgeli: EN 60947-5-3, IEC 61508 ve ISO 13849
- Elektronik arıza emniyet sensörleri için özel aktüatör gerektirmez
- ifm güvenlik rölelerine doğrudan bağlantı
- Sensörlerin seri bağlantısı mümkündür
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | "clock" sinyali |
---|---|
Etkin bölge [mm] | 6...12 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Çalışma şekli | sürekli çalışma (bakım gerektirmez) |
Emniyetle ilgili fonksiyon | sönümlenmemiş durumda güvenli durum |
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 5000 |
Girişler
Maks. giriş kapasitansı Ci_max [nF] | 2 |
---|
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | "clock" sinyali |
---|---|
Çıkış verileri | Arayüz Tip B |
Kısa devre koruması | evet |
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] | 20 |
İzleme aralığı
Etkin bölge [mm] | 6...12 |
---|---|
Güvenli anahtar kapama noktası s(ar) [mm] | 30 |
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] | 20 |
---|---|
Etkin bölgeye yaklaştığı zaman cevap süresi (etkin zaman) [ms] | 200; (tipik 100) |
Çalışma Koşulları
Uygulamalar | EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 10...40 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Sıcaklık değişim oranı [K/min] | 0,5 | |
Maksimum bağıl nem [%] | kısa bir süre sonra: 5...95 %; sürekli: 5...70 % | |
Hava basıncı [kPa] | 80...106 | |
İyonlaştırıcı radyasyon | izin verilmez | |
Tuz püskürtme | hayır | |
Koruma | IP 68; IP 69K; (EN 60529 a göre) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
||
---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 262,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | PEEK; paslanmaz çelik; O-Ring: EPDM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|