- Ürünler
- G1506S
Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü
G1506S
Evaluation unit,asi
Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü
G1506S
Evaluation unit,asi
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (UL508 için sınırlı voltaj gereksinimleri: yalıtılmış elektriksel çalışma voltajı yüksek akımlı bir cihazla korunmalıdır.) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|---|
Güç kaynağı [V] | 19,2...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 15...30; (EN 50106 (PELV) ya göre FC-E birleştirme modülü ile; yassı kablo arcılığıyla; UL508 için sınırlı voltaj gereksinimleri: yalıtılmış elektriksel çalışma voltajı yüksek akımlı bir cihazla korunmalıdır.) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 500; (PNP) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün |
AS-i Profil | S-7.B.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | B.E |
AS-i sertifikası | 61801 |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre |
---|---|
Malzemeler | PBT; bağlantı birleşimi: Guronic C400-0 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |