- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Güvenlik ızgara ve perdeleri için montaj aksesuarları
- EY5011
kısma kol seti
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
kısma kol seti
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|
Uygulama
Dizayn | dört paralel reflektörlü sensör ile sıralı kısma |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 60 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 940 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 2,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...55 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3530 | |
---|---|---|
Malzemeler | Alüminyum; polipropilen | |
Mercek malzemesi |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 4 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Verici 1
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: mavi |
---|
Elektriksel bağlantı - Verici 2
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: kırmızı |
---|