- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Güvenlik ızgara ve perdeleri için montaj aksesuarları
- EY3100
Güvenlik ışık ızgaraları için ayarlanabilir montaj parçası
EY3100
ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4
Güvenlik ışık ızgaraları için ayarlanabilir montaj parçası
EY3100
ADJUSTABLE ANGLE +/- 7° SET4
- Güvenlik ışık çitlerinin ve ışık perdelerinin güvenilir kurulumu için
- Hızlı ve kolay kurulum ve ayarlama
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Montaj | eksene paralel; (± 7°) |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 555 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 50 x 54 x 50 |
Malzemeler | Metal galvanizli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 4 adet |
---|