Güvenlik ışık ızgaraları için montaj kelepçesi
EY3012
IP69K STAINLESS STEEL BRACKETS
Güvenlik ışık ızgaraları için montaj kelepçesi
EY3012
IP69K STAINLESS STEEL BRACKETS
- Güvenlik ışık çitlerinin ve ışık perdelerinin sabitlenmesi için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
Uygulama
Dizayn | farklı tipler için değiştirilerek kullanılabilen montaj kelepçesi OY4 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 95,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 35 x 80 x 74 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|