- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Güvenlik ızgara ve perdeleri için montaj aksesuarları
- EY2001
Güvenlik ışık ızgaraları için taban
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Güvenlik ışık ızgaraları için taban
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Güvenlik ışık çitlerinin ve ışık perdelerinin güvenilir kurulumu için
- Sağlam kaide
- Etkin titreşim sönümleme
- Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
Uygulama
Dizayn | güvenlik ışık ızgaraları için, 2 ışın, güvenlik ışık perdeleri için, ...760 mm |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4890 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 130 |
Malzemeler | Alüminyum epoksi-toz boya ile kaplı; Plastik |
Uzunluk L [mm] | 1010 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|