- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Güvenlik ızgara ve perdeleri için montaj aksesuarları
- EY1011
Güvenlik ışık ızgaraları için tabanlı köşe ayna
EY1011
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.2B
Güvenlik ışık ızgaraları için tabanlı köşe ayna
EY1011
DEFLEC.MIRROR FLOOR MOUNT.2B
- Güvenlik ışık çitleri ve ışık perdeleri ile birleştirilebilir
- Işık hüzmesinin güvenilir saptırması
- Azaltılmış kablolama ile tehlikeli alanlarda farklı yönlerden koruma
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Sağlam kaide ile
Uygulama
Dizayn | güvenlik ışık ızgaraları için, 2 ışın, güvenlik ışık perdeleri için, ...760 mm |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6260 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 1010 x 110 x 36 |
Malzemeler | Alüminyum epoksi-toz boya ile kaplı; Plastik |
Uzunluk L [mm] | 1010 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|