- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Güvenlik ızgara ve perdeleri için montaj aksesuarları
- EY1003
Güvenlik ışık ızgaraları için köşe ayna
EY1003
DEFLECTION MIRROR 540 LENGTH
Güvenlik ışık ızgaraları için köşe ayna
EY1003
DEFLECTION MIRROR 540 LENGTH
- Güvenlik ışık çitleri ve ışık perdeleri ile birleştirilebilir
- Işık hüzmesinin güvenilir saptırması
- Azaltılmış kablolama ile tehlikeli alanlarda farklı yönlerden koruma
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3295 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 582 x 110 x 36 |
Malzemeler | Alüminyum epoksi-toz boya ile kaplı; Plastik; Aksesuarlar: Çelik galvanizli |
Uzunluk L [mm] | 540 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|