Bağlantı kablosu
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
Bağlantı kablosu
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
- Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- Parlak aydınlatma altında bile açıkça görülebilen LED'ler
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 5...100 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 20027 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PVC | ||||||||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||||||
Conta malzemesi | EPDM | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, turuncu; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,6 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, Şeffaf siyah; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |