Soketli bağlantı kablosu
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Soketli bağlantı kablosu
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Mobil makinelerde ve özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda uygulamalar için
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- Hızlı sıcaklık dalgalanmalarına ve tuz serpintisine dayanıklı
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
Vibrasyon direnci |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||
Tuz püskürtme testi |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm |
---|