Ethernet bağlantı kablosu
EVF542
VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS
Ethernet bağlantı kablosu
EVF542
VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, D-kodlu |
Uygulama | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 0...80 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Malzemeler | PP Halojensiz | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PP | ||||||||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,25 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 2 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|