- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Ara kablolar
- Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
- EVCA28
Bağlantı kablosu
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Bağlantı kablosu
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Gerilim düşüşünü azaltmak ve daha yüksek akımları aktarmak için geniş kablo kesiti
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | güç kablosu, L-kodlu |
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 63 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 16 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm |
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm |