Soketli bağlantı kablosu
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Soketli bağlantı kablosu
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- Ses alanı enterferansına karşı sürekli EMC paraziti önleme özelliği
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Toplam yük akımı (UL) [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil |
---|