Y-bağlantı kablosu
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Y-bağlantı kablosu
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 2 | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
şemalar ve grafikler
|
|
---|