Soketli bağlantı kablosu
EVC387
ADOGF040MSS0015H04
Soketli bağlantı kablosu
EVC387
ADOGF040MSS0015H04
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 318,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm |
---|