CAN Bus test cihazı
EC2100
R360/CAN BusTester
CAN Bus test cihazı
EC2100
R360/CAN BusTester
- CAN ağlarının kullanıcı dostu analizi için
- Dokunmatik ekran sayesinde basit ve sezgisel kullanım
- LED arka plan aydınlatması ile net görülebilen renkli ekran
- CAN mesajlarının alınması, depolanması ve işlenmesi
- Veriyolu yükü göstergesi, mesaj sayısı ve hata çerçeveleri
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Görüntü çözünürlüğü [px] | 800 x 480 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...32 DC |
---|
İzleme aralığı
Görüntü çözünürlüğü [px] | 800 x 480 |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 |
USB arabirimi sayısı | 2 |
Çalışma Koşulları
Depolama sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 62 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1483,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 178 x 199 x 67 |
Malzemeler | Plastik: ABS |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Gösterge tipi | renkli gösterge | ||||
Ekran boyutu | 7" | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12 |