You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Cihaz koruma
  4. Koruma kapakları
  5. EC2098

Koruma kapağı

EC2098

R360/PROTECTIVE CAP M12 10p

Koruma kapağı

EC2098

R360/PROTECTIVE CAP M12 10p

  • Kullanılmayan bağlantıları kapatmak için
  • Dallandırıcı kutular ve modüllerde nemin içe işlemesine karşı koruma
  • Prizlerin kullanılmadığı durumlarda bile koruma derecelendirmesini garantilemek için
Uygulama
Dizayn CompactModule Metal için M12 kapak
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...85
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 10,8
Boyutlar [mm] 12 x 13,5 x 13,5
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler PA siyah
Sıkıştırma torku [Nm] 0,8
Açıklamalar
Paket miktarı 10 adet