- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- EC2086
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
EC2086
R360/CABLE/1,2M
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
EC2086
R360/CABLE/1,2M
- Kontrolörlerin ve diyalog birimlerinin güvenilir bağlantısı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Mobil makinelerde ve özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda uygulamalar için
- Ters polarite korumalı kilitlenebilir AMP konektörü
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 800,7 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1,2 m; 1 mm² | |
Soketli: 1 x AMP |