Eğim sensörü
EC2082
R360/INCLINOMETER/4-20mA/II
Eğim sensörü
EC2082
R360/INCLINOMETER/4-20mA/II
- Eğim açılarında hassas algılama
- Yüksek tekrarlanabilirlik
- Hassas analog çıkış
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
Ürün özellikleri
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
---|---|
Açısal aralık [°] | ± 90 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | statik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | analog sinyal |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 400 |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
---|---|
Açısal aralık [°] | ± 90 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | <±7; (sıfır nokta hatası cihaz ± 4° ayarlanarak giderilebilir) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [°] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 |
Depo nemi [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 991 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 191,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Malzemeler | Gövde: PPO |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,8 |
Montaj yönü | Dikey |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,2 m | |
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
ölçme ve kurulum doğrultusu
|
|
---|