Eğim sensörü
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
Eğim sensörü
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- Hassas sıfır noktası algılama
- Yüksek tekrarlanabilirlik
- Hassas devre çıkışı
- Kompakt tasarım
Ürün özellikleri
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1; (Z) |
---|---|
Açısal aralık [°] | 1…-6 |
Gövde | Plastik gövde |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | statik |
---|---|
Çalışma prensibi | sıvılı soy metal |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...30 DC |
---|---|
Maks. akım tüketimi [mA] | 700 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Ölçüm / ayar aralığı
Setpoint SP ile ilgili not |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1; (Z) | |||
Açısal aralık [°] | 1…-6 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | 0,2 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [°] | <0,2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 571 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 226,9 |
---|---|
Gövde | Plastik gövde |
Montaj şekli | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Boyutlar [mm] | 75 x 22 x 18 |
Montaj yönü | Yatay |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3,1 m, PVC |
---|
şemalar ve grafikler
ölçme ve kurulum doğrultusu
|
|
---|